UCS SW 237-F 7035
-
Seitenwand
2203385
Seitenwand zur Verwendung mit Gehäusehalbschalen der Größe 237 x 195 mm; Wandstärke 2 mm; Gesamthöhe des Gehäuses 47 mm; Werkstoff Polycarbonat; Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Sind die Seitenwände in mehreren Größen der Gehäuse nutzbar?
Die herausnehmbaren Seitenwände können in verschiedenen Gehäusegrößen verwendet werden. Die längere Seitenwand eines Gehäuses entspricht der kürzeren Seitenwand der nächstgrößeren Variante und eignet sich somit ideal zur weiteren Nutzung bearbeiteter... Mehr anzeigen
Die herausnehmbaren Seitenwände können in verschiedenen Gehäusegrößen verwendet werden. Die längere Seitenwand eines Gehäuses entspricht der kürzeren Seitenwand der nächstgrößeren Variante und eignet sich somit ideal zur weiteren Nutzung bearbeiteter Seitenwände bei erhöhtem Platzbedarf.
Weniger anzeigen