UCS SW 125-H AL - Seitenwand
2203370

Seitenwand zur Verwendung mit Gehäusehalbschalen der Größen 125 x 87 mm und 145 x 125 mm; Wandstärke 2 mm; Gesamthöhe des Gehäuses 67 mm; Werkstoff Aluminium

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau
Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an
Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten

Häufig gestellte Fragen


Sind die Seitenwände in mehreren Größen der Gehäuse nutzbar?

Die herausnehmbaren Seitenwände können in verschiedenen Gehäusegrößen verwendet werden. Die längere Seitenwand eines Gehäuses entspricht der kürzeren Seitenwand der nächstgrößeren Variante und eignet sich somit ideal zur weiteren Nutzung bearbeiteter... Mehr anzeigen

Die herausnehmbaren Seitenwände können in verschiedenen Gehäusegrößen verwendet werden. Die längere Seitenwand eines Gehäuses entspricht der kürzeren Seitenwand der nächstgrößeren Variante und eignet sich somit ideal zur weiteren Nutzung bearbeiteter Seitenwände bei erhöhtem Platzbedarf.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen