UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK - Seitenelement
2202857

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage / Wandmontage (mit optionalem Befestigungsflansch), Verrastung mit Strangprofil, Seitenelement (rechts) mit Busdurchbruch und mit Montagefuß für die Tragschiene, Breite: 19,5 mm, Höhe: 127,8 mm, Tiefe: 39,45 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben