ME-IO 18,8 F-LR 7035
-
Blindstopfen
2202635
Tragschienengehäuse, Blindstopfen, zum Verschließen des Lock-and-Release-Bereichs, Breite: 11,7 mm, Höhe: 16,1 mm, Tiefe: 10,6 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Produktdetails
Produkttyp | Blindstopfen |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME-IO |
Produktfamilie | ME-IO 18,8 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Breite | 11,7 mm |
Höhe | 16,1 mm |
Tiefe | 10,6 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Montageart | Verrastung |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2202635 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHECZ |
GTIN | 4055626218748 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,81 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,8 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Zubehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
HSCP-CB 2U-7035 - Befestigungsclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Befestigungsclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Befestigungsclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Befestigungsclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Befestigungsclip 1037100
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - Gehäuseunterteil 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - Gehäuseunterteil 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - Gehäuseunterteil 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - Gehäuseunterteil 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - Gehäuseunterteil 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Gehäuseunterteil 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - Gehäuseunterteil 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Gehäuseunterteil 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - Gehäuseunterteil 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - Gehäuseunterteil 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - Gehäuseunterteil 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - Gehäuseunterteil 2202621
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Gehäuseabdeckung 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Gehäuseabdeckung 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Gehäuseabdeckung 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Gehäuseabdeckung 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Gehäuseabdeckung 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Gehäuseabdeckung 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Gehäuseabdeckung 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Gehäuseabdeckung 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Gehäuseabdeckung 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Gehäuseabdeckung 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Gehäuseabdeckung 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Gehäuseabdeckung 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Gehäuseabdeckung 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202626
Ihre Vorteile
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten
Blindstopfen für durchgängig geschlossene Gerätefronten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg