VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40045969Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 8 A | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20150613Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Nur flexible Leiter | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Nur flexible Leiter | 300 V | 8 A | 24 - 14 |