ME-IO 75,2 C 10U 7035 - Gehäuseabdeckung
2202583

Tragschienengehäuse, 10U, Gehäuseabdeckung, Breite: 75,87 mm, Höhe: 109,8 mm, Tiefe: 29,5 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten