Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Gehäuse-Set
2202525

DEV-KIT BC 107,6: Beinhaltet 1 x BC 107,6 Gehäuse und Printklemmen (MKDS), ausgeliefert in Einzelteilen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Normkonformes Gehäuse nach DIN 43880 in Baubreite 107,6 mm
Printklemmen in Raster 5 mm, Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Optionale Lochrasterplatine zum Auflöten von THT-Bauelementen per Hand
Verbindung einzelner Gehäusemodule miteinander mittels des optionalen HBUS via Tragschiene