TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder
2202403

Montageart Tragschienenmontage
Verpackungsart verpackt im Karton

Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 6 A, 4 A (parallele Kontakte) (serielle Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 8, Artikelfamilie: TBUS8-18,8.., Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 6 Parallelkontakte/2 serielle Kontakte

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparender Einbau unter dem Gehäuse in der Tragschiene
Kontaktdesign erlaubt einfaches Aufrasten der Elektronikmodule
Stromversorgung und Kommunikation ohne zusätzliche Verdrahtung
Parallele und serielle Kontakte für die effiziente Signal- und Datenübertragung
Schnelle Modul-zu-Modul-Kommunikation ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
Effiziente Verbindung zwischen den einzelnen Gehäusen der Serie ICS und ME-IO