HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54
-
Lichtleiter
2202323
Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 40, (4 Reihen, 10 Spalten), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen