UM-ALU 4-72 FRONT 165 AP - Frontplatte
2202090

Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Breite: 71,8 mm, Länge: 165 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER AL

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Strangprofil aus Aluminium
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
EMV-Schutz