UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY
-
Seitenelement
2202047
Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 97,51 mm, Tiefe: 39,7 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Aufbaugehäuse-Seitenteil |
Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
Gehäuseserie | UM-BASIC |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Breite | 10,35 mm |
Höhe | 97,51 mm |
Tiefe | 39,7 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 4 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Hinweis zu Leiterplattenaufnahmen | vertikal |
Montageart | Verrastung |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 2202047 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHDAC |
GTIN | 4055626005515 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,26 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,2 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190602 |
ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
UM-BASIC PROFILE - Profil 2200149
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Seitenelement 2202018
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - Seitenelement 2202019
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Seitenelement 2202021
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Seitenelement 2202022
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Seitenelement 2202045
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Seitenelement 2202046
-
UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - Abdeckhaube 2202037
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - Halterung 1538969
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Funktionserdkontakt 2202025
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Funktionserdkontakt 2202026
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Funktionserdkontakt 2202027
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Verriegelung 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Verriegelung 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Verriegelung 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Verriegelung 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Befestigungsflansch 2202032
-
UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Fußelement 2202020
-
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Fußelement 2202023
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Fußelement 2202024
Ihre Vorteile
Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen
Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar
Kompatibilität zu vielen Standardanschlusstechniken
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg