UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Seitenelement
2202033

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,49 mm, Tiefe: 68,95 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen
Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar
Kompatibilität zu vielen Standardanschlusstechniken
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben