EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Fußriegel
2202007

Tragschienengehäuse, Fußriegel für die Wandmontage, Breite: 28,8 mm, Höhe: 18,7 mm, Tiefe: 4,15 mm, Farbe: orange (ähnlich RAL 2003)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Erlaubt die einfache Wandmontage von Gehäusemodulen
Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94