ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Gehäuseabdeckung
2201803

Tragschienengehäuse, 5U, Gehäuseabdeckung, Breite: 18,9 mm, Höhe: 54,8 mm, Tiefe: 26 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
Mechanisch bearbeitbar für anwendungsspezifische Anschlusstechnik
Abdeckung für durchgängig geschlossene Gerätefronten