HSC-LR 3U KIT 2003 - Verriegelung
2201797

Tragschienengehäuse, 3U, Lock-and-Release-System, Breite: 16,1 mm, Höhe: 45,95 mm, Tiefe: 8,8 mm, Farbe: orange (ähnlich RAL 2003)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Farblich abgesetzte Lock-and-Release-Verriegelung für intuitive Bedienung
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit