ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Tragschienen-Busverbinder
2201732

Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 8 A, 8 A (parallele Kontakte) (serielle Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 50 V, Polzahl: 5, Artikelfamilie: TBUS5-22,5.., Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 4 Parallelkontakte/1 serieller Kontakt

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparender Einbau unter dem Gehäuse in der Tragschiene
Kontaktdesign erlaubt einfaches Aufrasten der Elektronikmodule
Stromversorgung und Kommunikation ohne zusätzliche Verdrahtung
Parallele und serielle Kontakte für die effiziente Signal- und Datenübertragung