PCO 22,5-L KMGY - Leistungsverbinder
2201685

Verpackungsart verpackt im Karton

Powerverbinder für ME MAX-Gehäuse, Baubreite 22,5 mm, 2-polig, Verwendung zur Übertragung eines Summenstroms von bis zu 42 A bei 60 V DC.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Ströme zwischen Modulen verteilen
Montage und Demontage der Module im Verbund
Vereinfachung der Verdrahtung des Gerätesystems spart Kosten