PCO 17,5-L KMGY - Leistungsverbinder
2201684

Verpackungsart verpackt im Karton

Powerverbinder für ME MAX-Gehäuse, Baubreite: 17,5 mm, 2 Pole; Verwendung zur Übertragung eines Summenstroms von bis zu 42 A bei 60 V DC

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hohe Ströme zwischen Modulen verteilen
Montage und Demontage der Module im Verbund
Vereinfachung der Verdrahtung des Gerätesystems spart Kosten