EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035
-
Gehäuseoberteil
2201653
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor
Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten
Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption