cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20020920Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 4 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 24 - 16 |
19"-Federleiste, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: FRONT-ZFL 1,5, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 4 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 24 - 16 |