ME MAX 17,5 G 3-U1 KMGY
-
Elektronikgehäuse
2201537
Tragschienengehäuse, Komplettgehäuse mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Empfehlung | Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold) |
| Produkttyp | Komplettgehäuse |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
| Gehäusetyp | Modulare Gehäuse |
| Gehäuseserie | ME-MAX |
| Produktfamilie | ME MAX 17,5.. |
| Polzahl | 8 |
| 16 | |
| Max. Polzahl | 16 (Rastermaß: 3,5 mm) |
| 12 (Rastermaß: 5 mm) | |
| 8 (Rastermaß: 7,25 mm/7,5 mm) | |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| 3 | |
| Anzahl (Anschlussöffnungen) | 4 |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 3 (oben) / 1 (unten) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,6 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 113,65 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 107 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
| Umgebungstemperatur | 20 °C |
| Reduktionsfaktor | 1 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 4,9 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
| Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,91 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 4,45 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
| Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,81 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 4 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
| Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,7 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 3,4 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
| Umgebungstemperatur | 60 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,57 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 2,8 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 70 °C | |
| Umgebungstemperatur | 70 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,49 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 2,4 W |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 10 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 2201537 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHABA |
| GTIN | 4046356840934 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 62,67 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 62,67 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278364
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Leiterplattenstecker 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Leiterplatten-Grundleiste 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Leiterplatten-Grundleiste 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplattenstecker 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Leiterplattenstecker 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Leiterplatten-Grundleiste 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Leiterplattenstecker 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Blindstopfen 2706959
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Leiterplattenklemme 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Leiterplattenklemme 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Leiterplattenklemme 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Leiterplattenklemme 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Leiterplattenklemme 2200317
-
ME FE-CONTACT - Funktionserdkontakt 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Blindstopfen 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
ME MF 17,5 - Fußriegel 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionserdkontakt 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - Leistungsverbinder 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Blindstopfen 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endhalter 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Leiterplattenstecker 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder 1857919
-
PBR 42A BU - Querverbinder 2201916
-
PBR 42A GY - Querverbinder 2201917
-
PBR 42A RD - Querverbinder 2201915
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kodierreiter 2199618
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm ... 90 mm, modular erweiterbar
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Klarsichtfrontdeckel schwenkbar
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg