ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - Tragschienen-Busverbinder
2201503

Busverbinder-Bausatz bestehend aus 2 x Steckverbindern 10-polig, Kunststoffober- und -unterteil sowie Metallklemme zur Tragschienenbefestigung, ohne Leiterplatte

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in der Baubreite 40 mm
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem