ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Tragschienen-Busverbinder
2201502

Busverbinder-Bausatz bestehend aus Steckverbinder 50-polig und 40-polig, Kunststoffober- und -unterteil sowie Metallklemme zur Tragschienenbefestigung, ohne Leiterplatte

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in der Baubreite 40 mm
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem