ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Gehäuseunterteil
2201500

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, für Busverbinder 50/40, Breite: 39,7 mm, Höhe: 180,1 mm, Tiefe: 137,7 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 50

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in der Baubreite 40 mm
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem