ME PLC 40 PL S GY7035 - Einlegeblende
2201497

Einlegeplatte, zur Montage unter den Deckel in kurzer Bauform, Farbe: lichtgrau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in der Baubreite 40 mm
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem