ME PLC 40 CS GY7035 - Gehäusedeckel
2201490

Tragschienengehäuse, Deckel, Breite: 39,7 mm, Höhe: 51,8 mm, Tiefe: 13,65 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in der Baubreite 40 mm
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem