UM-PRO 122 COVER-R KMGY
-
Seitenelement
2201229
Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Gehäuseart | Strangprofilgehäuse |
| Gehäusetyp | Strangprofilgehäuse |
| Gehäuseserie | UM-PRO |
| Produktfamilie | UM-PRO 122 |
| Breite | 19,5 mm |
| Höhe | 142,3 mm |
| Tiefe | 39,45 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 32,45 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Seitenelement) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Seitenelement | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Prüfdauer | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 50 |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 3 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub / Fixierung mit Zusatzelementen |
| Leiterplattenfläche | 700 mm² ... 1200 mm² (pro cm Grundprofil) |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage / Wandmontage (mit optionalem Befestigungsflansch), Verrastung mit Strangprofil |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 2201229 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 250 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHDAC |
| GTIN | 4046356747677 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19,54 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,97 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - Halterung 1538969
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionserdkontakt 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Funktionserdkontakt 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionserdkontakt 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Verriegelung 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Verriegelung 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Verriegelung 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Verriegelung 2200166
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Verriegelung 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Verriegelung 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Verriegelung 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Verriegelung 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Befestigungsflansch 2202032
-
UM-PRO MOUNT BK - Befestigungsflansch 2200171
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Fußelement 2202024
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Fußelement 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Abdeckhaube 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Abdeckhaube 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Abdeckhaube 2200312
-
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Seitenelement 2202034
-
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Seitenelement 2202033
-
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Seitenelement 2202047
-
UM-PRO LID-73N BK - Seitenelement 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Seitenelement 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Seitenelement 2200172
Ihre Vorteile
Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg