HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Abschlussdeckel
2201122

Profilgehäuse, Schraubmontage, Abschlussdeckel, mit scharnierter Klappe, mit Schrauben und Dichtung, für Profilbreite (innen) 53,5 mm, Breite: 101,9 mm, Länge: 15 mm, Tiefe: 78 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Strangprofil aus Aluminium
Verfügbar in den Längen von 100 mm ... 1000 mm, optional individuell ablängbar
Verfügbar in den Baubreiten 53,5 mm ... 161 mm
Schutzart bis IP65
Nutzbar als Handheld- und Wandgehäuse
Optional EMV-Dichtungen erhältlich