UM-ALU 4 PE CONTACT - Erdungskralle
2200973

Strangprofilgehäuse, Erdungskralle zur Anbindung des Grundprofils über Flachsteckhülsen nach DIN 46244 in den Potentialausgleich, Breite: 17 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Strangprofil aus Aluminium
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
EMV-Schutz