UM-ALU 4-100,5 COVER AL
-
Seitenelement
2200951
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß und Schrauben für Grundprofil, Breite: 105,4 mm, Höhe: 2 mm, Tiefe: 31 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Strangprofil aus Aluminium
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
EMV-Schutz