HC-ALU 6-161 PROFILE 150
-
Elektronikgehäuse
2200903
Profilgehäuse, Wandmontage (optional mit Zubehör), Aluminiumprofil, 2-teilig, Profilbreite (innen): 161 mm, Profilbreite (außen): 187 mm, Länge: 150 mm, Höhe: 187 mm, Tiefe: 54,6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Strangprofil aus Aluminium
Verfügbar in den Längen von 100 mm ... 1000 mm, optional individuell ablängbar
Verfügbar in den Baubreiten 53,5 mm ... 161 mm
Schutzart bis IP65
Nutzbar als Handheld- und Wandgehäuse
Optional EMV-Dichtungen erhältlich