ME 90 UT/FE BUS/10+2 KMGY
-
Gehäuseunterteil
2200543
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit 4 FE-Kontakten, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 90,4 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 10+2, Busverbinder: 10 parallele Kontakte, 2 serielle Kontakte
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
| Empfehlung | Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold) |
| Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
| Gehäuseserie | ME |
| Produktfamilie | ME 90.. |
| Bauform | Gehäuseunterteil mit Lüftungsschlitzen, zur Komplettierung des Moduls Gehäuseabdeckung erforderlich |
| Max. Polzahl | 0) |
| Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 90,4 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 107,3 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 100,7 mm |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene bis Auflagepunkt Oberteil | 68,5 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuseunterteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
| Umgebungstemperatur | 20 °C |
| Reduktionsfaktor | 1 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 10,4 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
| Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,91 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 9,5 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
| Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,81 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 8,4 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
| Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,7 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 7,3 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
| Umgebungstemperatur | 60 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,57 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 5,9 W |
| Verlustleistung Einzelgehäuse bei 70 °C | |
| Umgebungstemperatur | 70 °C |
| Reduktionsfaktor | 0,49 |
| Einbaulage | vertikal |
| Verlustleistung | 5,1 W |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Prüfdauer | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 10 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 4 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub (optionale Verrastung durch Leiterplattenziehsperre) |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 2200543 |
| Verpackungseinheit | 8 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHAAB |
| GTIN | 4046356655842 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 140 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 140 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
ME 67,5 OT-1MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2200522
-
ME 45 OT-FKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2200327
-
ME 45 OT-MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2854429
-
ME 45 OT-MKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2853255
-
ME 45 OT-1MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2709299
-
ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Gehäuseoberteil 2869032
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Gehäuseoberteil 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Gehäuseoberteil 2914880
-
ME 22,5 OT-MKDSO SET KMGY - Gehäuseoberteil 2853734
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY VPE200 - Gehäuseoberteil 2896801
-
ME 22,5 OT-MSTBO SET KMGY - Gehäuseoberteil 2709244
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Gehäuseoberteil 2279282
-
ME LPZS - Leiterplatten-Ziehsperre 2906911
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
ME LP - Leiterplatte 2906908
-
MCVR 1,5/10-ST-3,81 KMGY AU - Leiterplattenstecker 1936186
-
IMC 1,5/ 2-ST-3,81 GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1708376
-
MC 1,5/10-ST-3,81 BK - Leiterplattenstecker 1839733
-
MC 1,5/10-ST-3,81 BK AU - Leiterplattenstecker 1771978
-
IMC 1,5/10-ST-3,81 BK AU - Leiterplatten-Steckverbinder 1770746
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 BK - Leiterplattenstecker 1827635
-
ME MF 17,5 - Fußriegel 2908281
-
ME B-KA KMGY - Abdeckung 2706302
-
EML (44X64)R-ME - Etikett für Gehäuse ME ... UT ... BUS ... 0828266
Ihre Vorteile
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg