UM-PRO LID-73N BK
-
Seitenelement
2200174
Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für niedrige U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,43 mm, Tiefe: 29,75 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben