UM-PRO 122 COVER-R BK
-
Seitenelement
2200159
Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben