UM-PRO 72 COVER-L BK - Seitenelement
2200151

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben