AI 10-18 IV - Aderendhülse
2100038

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 18 mm, Hülsenlänge: 28 mm, Farbe: elfenbein

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Diese Aderendhülsen entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09
Der Farbcode des Kunststoff-Isolierkragens ist der französischen Norm NF C 63-023: 1994-02 angelehnt
Die Metallhülsen bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung