UHK 4-FS(8-2,8-0,8) - Durchgangsklemme
2017237

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, 1. Etage Anschluss links, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Frontales Ablesen der Bezeichnung
Einsparung von Klemmen und Brückenverbindungen
Vorteilhaftes Aussehen wegen der eleganten Leiterführung in die seitlichen Kabelkanäle
Angenehme Bedienung, d. h. freie Sicht auf die Stecker, gute Steckerzugänglichkeit und schnelle Anschlusskontrolle