UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) - Durchgangsklemme
2017224

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 40 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Anschlussart: Flachsteckanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Frontales Ablesen der Bezeichnung
Angenehme Bedienung, d. h. freie Sicht auf die Stecker, gute Steckerzugänglichkeit und schnelle Anschlusskontrolle
Vorteilhaftes Aussehen wegen der eleganten Leiterführung in die seitlichen Kabelkanäle
Einsparung von Klemmen und Brückenverbindungen