HK 4-FS(8-2,8-0,8) - Durchgangsklemme
2017017

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, 1. Etage Anschluss links, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Montage: NS 32, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Angenehme Bedienung, d. h. freie Sicht auf die Stecker, gute Steckerzugänglichkeit und schnelle Anschlusskontrolle
Frontales Ablesen der Bezeichnung
Vorteilhaftes Aussehen wegen der eleganten Leiterführung in die seitlichen Kabelkanäle
Einsparung von Klemmen und Brückenverbindungen