ST 2,5-PCB/11-G-5,2 - Leiterplatten-Grundleiste
1980462

ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 11

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Steckbare Lösungen können durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät mit dem gleichen Stecker realisiert werden
Die Teilungsbreite dieser Grundleiste ist auf die der COMBI-Stecker abgestimmt