cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20000825Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 8
Produkttyp | Leiterplatten-Grundleiste |
Produktfamilie | ST 2,5-PCB/..-G |
Produktlinie | COMBICON Connectors M |
Polzahl | 8 |
Rastermaß | 5,2 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Befestigungstyp | ohne |
Pinlayout | Zick-Zack-Pinning W |
Anzahl Lötpins pro Potenzial | 1 |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 20 A |
Nennspannung UN | 630 V |
Durchgangswiderstand | 1 mΩ |
Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
Bemessungsspannung (III/2) | 630 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 6 kV |
Bemessungsspannung (II/2) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
Montageart | Wellenlöten |
Pinlayout | Zick-Zack-Pinning W |
Materialangaben - Kontakt | |
Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | grau (7042) |
Isolierstoff | PA |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
Hinweis zur Anwendung | COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden. |
Maßzeichnung |
|
Rastermaß | 5,2 mm |
Breite [w] | 43,7 mm |
Höhe [h] | 21,55 mm |
Länge [l] | 21,7 mm |
Bauhöhe | 18,05 mm |
Lötstiftlänge [P] | 3,5 mm |
Stiftabmessungen | 11 mm |
Leiterplatten-Design | |
Bohrlochdurchmesser | 1,6 mm |
Sichtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Maßprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Beständigkeit von Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Polarisation und Kodierung | |
Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-7:1994-05 (Unverwechselbarkeit) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Kontakthalterung im Einsatz | |
Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Kontakthalterung im Einsatz Anforderung >20 N |
Prüfung bestanden |
Steck- und Ziehkräfte | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anzahl der Zyklen | 50 |
Steckkraft je Pol ca. | 6 N |
Ziehkraft je Pol ca. | 4 N |
Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Geprüfte Polzahl | 12 |
Isolationswiderstand | |
Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | 1012 Ω |
Luft- und Kriechstrecken | | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 500 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 5,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 6,3 mm |
Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 630 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 6 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 5,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 5,5 mm |
Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 1000 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 6 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 5,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 5,5 mm |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Lebensdauerprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 7,3 kV |
Durchgangswiderstand R1 | 1 mΩ |
Durchgangswiderstand R2 | 1,5 mΩ |
Steckzyklen | 50 |
Klimatische Prüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsbeanspruchung | KFW 0,2 S/1 Zyklus |
Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h |
Stehwechselspannung | 3,31 kV |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Artikelnummer | 1980433 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
Produktschlüssel | AACSNA |
GTIN | 4017918972103 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,71 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,919 g |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,174 kg CO2e |