ST 2,5-PCB/ 5-G-5,2 - Leiterplatten-Grundleiste
1980404

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Montageart Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 5,2 mm, Polzahl: 5

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Steckbare Lösungen können durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät mit dem gleichen Stecker realisiert werden
Die Teilungsbreite dieser Grundleiste ist auf die der COMBI-Stecker abgestimmt