GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 - Leiterplattenstecker
1939811

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 7,62 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: GFKC 2,5/..-STF, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit