PT 1,5/ 4-PVH-5,0 - Leiterplattenstecker
1934887

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Anschlussart Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel
Schraubenangriffsform Philipps-Recess mit Längsschlitz
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: PT 1,5/..-PVH, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PST 1,3, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Großes Klemmvermögen durch rechteckigen Klemmraum
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Horizontale und vertikale Anschlussmöglichkeit für eine optimale Leiterführung
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen