FBSK 10-7,5
-
Steckbrücke
1928385
Brücke, vollisoliert, 7,5 mm Raster, 10-polig
Brücke, vollisoliert, 7,5 mm Raster, 10-polig
Produkttyp | Brücke |
Produktfamilie | FBSK |
Produktlinie | COMBICON Terminals Special |
Polzahl | 10 |
Rastermaß | 7,5 mm |
Anzahl der Anschlüsse | 10 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Anzahl der Potenziale | 10 |
Rastermaß | 7,5 mm |
Materialangaben - Kontakt | |
Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | rot (3001) |
Isolierstoff | PA |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
Anschluss 1 | |
Isolierstoff | PA |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Artikelnummer | 1928385 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
Produktschlüssel | AARZFD |
GTIN | 4017918606619 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,06 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,046 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-15.0 | 27460406 |
ECLASS-13.0 | 27460406 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,118 kg CO2e |