UK 5-TWIN-PE - Schutzleiter-Reihenklemme
1923076

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün-gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kontur- und teilungsgleich zu den Durchgangsklemmen
Universal-Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen (ausgenommen NS 35/15-2,3)