UK 5-TWIN BU - Durchgangsklemme
1923047

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die Grundaufgabe der Potenzialverzweigung sind diese Zwillings-Reihenklemmen konstruiert
Auf der Schaltschrankseite sind zwei unabhängige Leiteranschlüsse nutzbar
Universalfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen
Problemloser Anschluss von Leitern die in Art und Querschnitt sehr unterschiedlich sind
Brückbar in Klemmenmitte, auch mit benachbart angereihten Durchgangsklemmen