FOPT 2,2-T - LWL-Leiterplattenklemme
1907911

Produktlinie COMBICON Terminals M
Rastermaß 10,16 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennquerschnitt: 0 mm2, Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: FOPT, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 4, Verpackungsart: verpackt im Karton. Grünes Gehäuse mit Sendediode / anschließbare Lichtwellenleiter: Polymerfaser (nach IEC 60793-2 Typ A4a, Durchmesser Außenmantel: 2,2 mm) / Datenrate: 5 MBit/s / Übertragungsdistanz: max. 50 m / detailliertes Datenblatt im Downloadbereich

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Anschluss von Lichtwellenleitern ohne Faservorbehandlung
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker