FKCT 2,5/17-STF-5,08 - Leiterplattenstecker
1902453

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 17, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 17, Anzahl der Anschlüsse: 17, Artikelfamilie: FKCT 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar