ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - Leiterplattenverbinder
1898266

Leiterplattenverbinder, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: ZEC 1,5/..-LPV, Rastermaß: 5 mm, Montage: Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Stecksystem: ZEC, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache Verbindung der Komponenten
Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil